DRV8704EVM

DRV8704 评估模块

DRV8704EVM

立即订购

概述

DRV8704 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器 (TI) DRV8704 集成电路的集成电流调节功能和性能。此 EVM 采用 DRV8704 来控制两个刷式电机,一个跳线连接方案来传输 DRV8704 输入,一个 TLC555CD 来提供可变板载 PWM 信号,以及两个 10x1 100 mil 接头来选择性对接至任何 MSP430 Launchpad 从而读/写 SPI 命令和提供驱动器输入。

特性
  • 可配置性很高的 SPI 接口
  • 8V 至 52V 的电源电压范围
  • 多种衰减模式
  • 可调电流调节
  • 5V、10mA LDO 稳压器
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8704 60V 双路 H 桥智能栅极驱动器

 

MOSFET
CSD18540Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8704EVM — DRV8704 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8704 Evaluation Module User's Guide 2015年 11月 3日
证书 DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频