DRV8818EVM

DRV8818 评估模块

DRV8818EVM

立即订购

概述

DRV8818 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8818 集成微步进电机驱动器的功能和性能。该 EVM 附带板载 MSP430 微处理器(已进行预编程,适合独立操作)。MSP430 的调节电压由 TPS77701 单通道 LDO 提供。此 EVM 可在 8V 至 35V 的电源电压下工作。

特性
  • 支持高达 1/8 步进和高达 2.5A 的步进电机微步。
  • 高级图形用户界面(下面提供下载)可实现加速、减速和动作描述。
  • 板载电位器允许调节参考电压、衰变率、消隐时间和关闭时间。
  • 控制和状态信号均输出至测试头,以实现轻松评估。

  • DRV8818 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8818 具有电流调节功能和 1/8 微步进的 35V、2.5A 双极步进电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8818EVM — DRV8818 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC415 — DRV8818 Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC415 DRV8818 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 11 九月 2018
download DRV8818 Software (zip)  — 14291 K

校验和
产品
步进电机驱动器
DRV8818 具有电流调节功能和 1/8 微步进的 35V、2.5A 双极步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8818EVM DRV8818 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc415 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc415d/slvc415d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC415. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC588.ZIP (1447 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8818 EVM GUI (Rev. A) 2017年 4月 27日
证书 DRV8818EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频