DRV8844EVM

DRV8844 评估模块

DRV8844EVM

立即订购

概述

The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.

特性
  • 8 to 60V supply voltage range
  • Supports up to +/-30V split supplies
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • Outputs can be paralleled for higher output current or better thermal performance
  • PWM control interface with independent enables
  • Floating control inputs isolates system controller from driver

  • DRV8844 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8844 具有双极性 (+/-30v) 电源和独立半桥控制的 60V、2.5A 双路 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8844EVM — DRV8844 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC445 — DRV8844 Software

支持的产品和硬件
下载

SLVC445 DRV8844 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 11 九月 2018
download DRV8844 Software (zip)  — 14269 K

校验和
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8844 具有双极性 (+/-30v) 电源和独立半桥控制的 60V、2.5A 双路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8844EVM DRV8844 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc445 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc445c/slvc445c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC445. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC592.ZIP (1083 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8844EVM Users Guide 2012年 8月 1日
证书 DRV8844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频