DS250DF410EVM

DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块

DS250DF410EVM

立即订购

概述

The DS250DF410EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF410. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.

Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate device features such as signal detect, equalization settings, Tx output settings, EEPROM file generation, and other register features.

特性
  • Programmable via on board USB2ANY and EVM software
  • Supports data rates up to 25.8Gbps
  • EVM supports single supply (2.5V or 3.3V)

  • DS250DF410EVM
  • AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
  • Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable

以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器 DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS250DF410EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 3日
证书 DS250DF410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 DS250DF410 25Gbps 多速率4 通道重定时器 数据表 2016年 2月 22日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频