DS64BR111EVK

DS64BR111EVK 评估模块

DS64BR111EVK

立即订购

概述

The DS64BR111EVK SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS64BR111 Repeater. The DS64BR111EVK can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and initial system prototyping.  The SMA edge launch connectors used for the DS64BR111EVK will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included). This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI repeaters and 3rd party ASIC/FPGA host boards.

 

特性
  • 2-Channel Repeater up to 6.4 Gbps
  • EQ up to +28 dB at 3.2 GHz
  • De-emphasis up to -12 dB
  • VOD Control ranging from 700 to 1300 mVpp
  • Supports both SATA 1/2/3 and SAS 1/2, including OOB Detection
  • Programmable via pin selection, EEPROM, or SMBus interface
  • Single supply operation, VIN = 3.3 V ± 10% or VDD = 2.5 V ± 5%
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS64BR111EVK/NOPB — DS64BR111EVK 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DS64BR111EVK User's Guide (Rev. A) 2016年 9月 20日
证书 DS64BR111EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 DS64BR111 Ultra Low Pwr 6.4 Gbps 2-Chan Repeatr w/Input Equal 数据表 (Rev. C) 2013年 4月 15日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频