DS90UB940-Q1EVM
DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块
DS90UB940-Q1EVM
概述
德州仪器 (TI) 的 DS90UB940-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可将 FPD-Link III 转换成 MIPI CSI-2。
此套件演示的是 DS90UB940-Q1 的功能和工作状况。DS90UB940-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/929/947-Q1 串行器搭配使用时,可从一到两个 FPD-Link III 串流中恢复数据并将其转换成与移动行业处理器接口 (MIPI) 规范兼容的摄像机串行接口 (CSI-2) 格式。该模块最高支持 WUXGA 和 1080p60(24 位色深)的视频分辨率。
恢复的数据会通过四条 CSI-2 数据通道进行封包化和串行化,这些通道由符合 MIPI DPHY/CSI-2 规范的半速串行时钟选通,每条通道的运行频率最高可达 1.3 Gbps。CSI-2 输出串行总线可大幅降低图形处理器 (GPU) 的互连和信号计数,同时为来自多个汽车驾驶员辅助摄像头的视频流简化系统设计。
FPD-Link III 接口可在同一条差分链路上支持视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 GPIO、I2C 和 SPI 通信)。在逆向兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。
该器件最高支持 7.1 声道。系统会对从 FPD-Link III 流接收到的音频数据进行解密并将其重建成最高位速率为 192 kHz 的最多 8 通道 I2S 接口。
特性
- 在 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)下最高可支持 170 MHz 的像素时钟频率
- 带抗偏斜功能的双通道 FPD-Link III 接口
- 支持每个 CSI-2 端口最多 4 条数据通道的 MIPI DPHY,每条通道最高 1.3 Gbps。
- 能够为最长 15 米的 50Ω 同轴电缆或最长 10 米的差动屏蔽双绞 (STP) 线恢复数据
- 逆向兼容 DS90UB925Q/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器
FPD-Link 串行器/解串器
立即订购并开发
DS90UB940-Q1EVM — DS90UB940-Q1EVM 评估模块
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
产品
FPD-Link 串行器/解串器
串行数字接口 (SDI) IC
V3Link 串行器/解串器
硬件开发
评估板
发布信息
ALP GUI Platform
最新信息
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
产品
FPD-Link 串行器/解串器
V3Link 串行器/解串器
硬件开发
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DS90Ux940-EVM User’s Guide | 2014年 6月 23日 | |||
证书 | DS90UB940-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |