66AK2Hx 评估模块

(正在供货) EVMK2H

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The 66AK2H Evaluation Module (EVM) is a fully featured, robust development tool for embedded high performance compute systems. It includes new hardware features and highly optimized software – for under $1,000. The EVM features a single 66AK2H14 System on Chip (SoC), an LCD display and an on-board emulation to help developers quickly start designing in 66AK2H14, 66AK2H12 or 66AKH06 SOCs that support multiple ARM A15 and C66x DSP cores. The EVM is enabled with two 10GB Ethernet interfaces for a bandwidth of 20Gbps backplane connectivity and optional wire rate switching in high density systems. A 10GB adaptor card (sold separately) is needed to optically connect to the EVM. This adaptor card is available from Mistral.

特性
Computational performance is an industry-leading 28.4 GMACS/DSP core and 10.2 GFLOPS/DSP core (@1.2 GHz operating frequency), making K2H ideal for applications requiring significant signal processing, such as real-time military applications, medical imaging and geological exploration.

The software accompanying the 66AK2H EVM is TI’s Processor SDK (PSDK), enabling fast development through production ready foundational software. The PSDK provides highly-optimized bundles of foundational, platform-specific drivers, optimized libraries and demos to enable development.
包含项目

  • 66AK2H14 Evaluation Module
  • USB cable for on-board JTAG emulation (XDS200)
  • Mini-USB cable
  • Ethernet cable
  • RS-232 serial cable
  • Documentation
  • Code Composer Studio™ Integrated Development Environment version 5 (CCS v5)


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

EVMK2HX:
66AK2H Evaluation Modules - With Encryption

$997.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE PC   Microsoft Windows 2000 & XP; Linux   v1.0   12 NOV 2013  

EVMK2H:
66AK2H Evaluation Modules - Without Encryption

$997.00(USD)


无此商品 ACTIVE PC   Microsoft Windows 2000 & XP; Linux   v1.0   12 NOV 2013  

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
第三方文档 (1)
标题 日期 类型
Technical Documentation & Schematics for EVMK2H 2013年 12月 6日
白皮书 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1005 2015年 3月 5日
PDF 202 2013年 2月 21日
PDF 1114 2012年 11月 12日
更多文献资料 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 189 2013年 11月 13日
相关产品

软件 (5)

名称 器件型号 软件类型
SYS/BIOS 实时内核  SYSBIOS  DSP/BIOS 实时内核 
TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)  SPRC265  软件库 
TMS320C6000 图像库 (IMGLIB)  SPRC264  软件库 
用于浮点器件的 DSP 数学函数库  MATHLIB  软件库 
适用于 66AK2HX 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS  PROCESSOR-SDK-K2H  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
66AK2H06  多核 ARM+DSP 通信基础设施片上系统 (SOC)  数字信号处理器(DSP) 
66AK2H12  多核 ARM+DSP 通信基础设施片上系统 (SOC)  数字信号处理器(DSP) 
66AK2H14  多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC)  数字信号处理器(DSP) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs