EVMX777BG-01-00-00
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块
EVMX777BG-01-00-00
概述
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板 EVM 是一种评估平台,用于加快信息娱乐系统、可重新配置的数字群集或集成数字化驾驶舱以及 ADAS 应用的开发速度,并缩短其上市时间。CPU 板集成了并行摄像头接口、CAN、千兆位以太网、FPD-Link、USB3.0 和 HDMI 等主要外设。
特性
- 2GB DDR3L
- LP8733/LP8732 电源解决方案
- 板载 eMMC、NAND、NOR
- USB3、USB2、PCIe、以太网、COM8Q、CAN、MLB、MicroSD 和 HDMI 连接器
- Assembled EVM (CPU Board)
- 4GB Micro SD Card 1/SD adapter
- Ethernet Cable, Cat 6, 7 ft
- USB-A to Mini-B, 1.8 meter
- HDMI Cable, 6ft, 28 AWG
- Gender Changer, USB Female-A to Male-B
- USB 3.0 Cable, A Male to Female, 3 ft
- CTI20 to MIPI 60 JTAG Adapter
- Wall power supply not included
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | EVMX777BG-01-00-00 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |