HD3SS213-1-2MUXEVM

HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关评估模块

HD3SS213-1-2MUXEVM

立即订购

概述

The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.

特性
  • Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
  • 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD Switching
  • Supports AUX and DDC Switching
  • Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
HD3SS213 支持 DDC/AUX 开关的 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1:2/2:1 差动多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 HD3SS213 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1 和 1:2 差动开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 15日
证书 HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 HD3SS213 EVM User's Guide 2013年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频