INA233EVM

INA233 分流监控器评估模块

INA233EVM

立即订购

概述

The INA233 is a current shunt and power monitor with an I2C/SMBus/PMBus-compatible interface. The device monitors both a shunt voltage drop and bus supply voltage. 

The INA233EVM is a compact, easy-to-use platform for evaluating the main features and performance of the INA233 Current Shunt Monitor across its specified input current, common-mode voltage and temperature ranges. Instrumentation needs for performance evaluation are minimal. EVM power supply and digital input-output operations are handled by the included I2C controller.

特性
  • Small form factor
  • USB powered
  • Digital host controller and GUI included

  • INA233EVM Evaluation Module
  • SM_USB_DIG Digital Host Controller
  • USB Cable

数字功率监控器
INA233 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA233EVM — INA233 分流监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC482 — INA233EVM

支持的产品和硬件
下载

SBOC482 INA233EVM

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 23 四月 2017
lock INA233EVM (zip)  — 5472 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
数字功率监控器
INA233 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器
硬件开发
评估板
INA233EVM INA233 分流监控器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc482 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc482/sboc482.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC482. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 INA233EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 6月 30日
EVM 用户指南 INA233EVM 修订版 A 用户指南和软件教程 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频