ISO1211EVM

ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

ISO1211EVM

立即订购

概述

The ISO1211EVM is an evaluaiton module (EVM) used to evaluate the ISO1211 isolated industrial reciever that can receive a 9-V to 60-V field input and provide an isolated digital output. The EVM accomodates two ISO1211 devices showcasing 2 channel functionality. The EVM features enough test points and jumper options for you to evaluate the device with minimal external components.

特性
  • Supports IEC 61131-2 Type 1/2/3 characteristics PLC standards
  • Upto 5-Mbps data rate
  • Does not need a field-side supply

  • Only ISO1211 Evaluation Module is included

隔离式数字输入
ISO1211 用于数字输入模块的单通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1211EVM — ISO1211 隔离式数字输入接收器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018年 1月 18日
数据表 ISO121x Isolated 24-V to 60-V Digital Input Receivers for Digital Input Modules 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2020年 4月 16日
证书 ISO1211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 用于数字输入模块的 ISO121x 隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 10月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频