ISO154XEVM

ISO154XEVM 评估模块

ISO154XEVM

立即订购

概述

The ISO154xEVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's ISO154x family of 3kV I2C isolators which are based on TI's capacitive isolation technology. The ISO154xEVM Evaluation Module provides for the evaluation of:

ISO1540 I2C isolator
ISO1541 I2C isolator

The ISO1540 has two isolated bidirectional channels for clock and data lines while the ISO1541 has a bidirectional data and a unidirectional clock channel. The ISO1541 is useful in applications that have a single Master while the ISO1540 is ideally fit for multi-master applications.

特性
  • Isolated Bidirectional, I2C Compatible Communications
  • Supports up to 1 Mbps
  • 3.0-V to 5.5-V Supply Range
  • Open Drain Outputs with 3.5-mA/35-mA Sink Current Capability
I2C 隔离器
ISO1540 2.5kVrms、隔离式双向时钟、双向 I2C 隔离器 ISO1540-Q1 汽车类 2.5kVrms、隔离式双向时钟、双向 I2C 隔离器 ISO1541 2.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器 ISO1541-Q1 汽车类 2.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO154XEVM — ISO154XEVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1540 IBIS Model — SLLM189.ZIP (31KB)

仿真模型

ISO1541 IBIS Model — SLLM190.ZIP (49KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 ISO154x 低功耗双向 I2C 隔离器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 12月 19日
用户指南 ISO154xEVM 低功耗双向 I2C 隔离器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 11日
证书 ISO154XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频