LEADLESS-ADAPTER1

用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

LEADLESS-ADAPTER1

立即订购

概述

EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。

特性
  • 快速测试 TI 的表面贴装封装
  • 允许将表面贴装封装插入 100mil 大小的试验电路板中
  • 以单个面板支持最常见的 16 种 TI 无引线封装
模拟开关和多路复用器
SN74AUC1G66 2.5V、1:1 (SPST)、单通道模拟开关 SN74AUC2G53 2.5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关 SN74AUC2G66 2.5V、1:1 (SPST)、2 通道模拟开关 SN74CB3Q3251 3.3V、8:1、单通道通用 FET 总线开关 SN74CB3Q3253 3.3V、4:1、2 通道 FET 总线开关 SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用 FET 总线开关 SN74CBT3251 5V、8:1、单通道通用 FET 总线开关 SN74CBT3253 具有 TTL 输入的 5V、4:1、2 通道模拟多路复用器 SN74CBT3253C 具有 –2V 下冲保护的 5V、4:1、2 通道 FET 总线开关 SN74CBT3257 5V、2:1 (SPDT)、4 通道通用模拟开关 SN74CBT3257C 具有 –2V 下冲保护的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道 FET 总线开关 SN74CBTLV3251 3.3V、8:1、单通道模拟多路复用器 SN74CBTLV3253 3.3V、4:1、2 通道模拟多路复用器 SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关 SN74LV4051A 5V、8:1、单通道通用模拟多路复用器 SN74LV4052A 5V、4:1、2 通道模拟多路复用器 SN74LV4053A 5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关 SN74LVC1G3157 5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关 SN74LVC1G66 5V、1:1 (SPST)、单通道模拟开关 SN74LVC2G53 5V、2:1 (SPDT)、单通道、通用模拟开关(采用 NanoFree™ 封装) SN74LVC2G66 具有低导通状态电阻的 5V、1:1 (SPST)、2 通道通用模拟开关 TMUX1101 3pA 导通状态漏电流、5V、1:1 (SPST)、单通道精密开关(高电平有效) TMUX1102 3pA 导通状态漏电流、5V、1:1 (SPST)、单通道精密开关(低电平有效) TMUX1104 3pA 导通状态泄漏电流、5V、4:1、单通道精密多路复用器 TMUX1108 3pA 导通状态泄漏电流、5V、±2.5V、8:1、单通道精密多路复用器 TMUX1109 3pA 导通状态泄漏电流、5V、±2.5V、4:1、2 通道精密多路复用器 TMUX1111 3pA 导通状态泄漏电流、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(4 个低电平有效) TMUX1112 3pA 导通状态泄漏电流、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(4 个高电平有效) TMUX1113 3pA、5V、1:1 (SPST)、4 通道精密开关(2 个低电平有效,2 个高电平有效) TMUX1119 3pA 导通状态泄漏电流、5V、2:1 (SPDT)、单通道精密多路复用器 TMUX1208 具有 1.8V 输入逻辑的 5V、8:1、单通道通用模拟多路复用器 TMUX1208-Q1 具有 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、8:1、单通道多路复用器 TMUX1209 具有 1.8V 输入逻辑控制的 5V、4:1、2 通道通用多路复用器 TMUX136 具有断电保护功能的 1.4pF 导通状态电容、5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TMUX1511 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 TMUX154E 具有断电保护功能的 7.5pF 导通状态电容、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TMUX1574 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关 TMUX6201 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 单通道精密开关(高电平有效) TMUX6202 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 单通道精密开关(低电平有效) TMUX6219 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低 RON、2:1 单通道多路复用器 TMUX6234 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 36V、低导通电阻、2:1(SPDT) 四通道精密开关 TMUX6236 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 36V、低导通电阻、2:1 (SPDT) 双通道精密开关 TMUX7201 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关(高电平有效) TMUX7202 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 单通道精密开关(低电平有效) TMUX7209 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、4:1 双通道精密多路复用器 TMUX7219 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、2:1 (SPDT) 精密开关 TMUX7234 具有 1.8V 逻辑的 44V、闩锁效应抑制、2:1 四通道精密多路复用器 TMUX7236 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V、低导通电阻、2:1 (SPDT) 双通道精密开关 TMUX7308F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 单通道多路复用器 TMUX7309F 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4:1 双通道多路复用器 TMUX7348F 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 多路复用器 TMUX7349F 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、双路 4:1 多路复用器 TMUX7411F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四个低电平有效) TMUX7412F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四通道高电平有效) TMUX7413F 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 4 通道开关(2 个低电平有效,2 个高电平有效) TMUX7436F 具有故障保护功能、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 双路 2:1 多路复用器 TMUX7462F 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器 TMUX7612 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TS3A24157 0.65Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TS3A24159 具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.3Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TS3A44159 0.4Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关 TS3A4751 具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.9Ω 导通状态电阻、3.3V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 TS3A5017 3.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器 TS3A5017-Q1 具有断电保护功能的汽车类 3.3V、4:1、2 通道模拟多路复用器 TS3A5018 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用模拟开关 TS3A5223 具有 1V 逻辑电平的 0.45Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TS5A1066 5V、1:1 (SPST)、单通道通用模拟开关 TS5A2066 5V、1:1 (SPST)、2 通道通用模拟开关 TS5A21366 具有 1.8V 输入逻辑电压的 0.75Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、双通道模拟开关 TS5A23157 5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TS5A23159 具有断电保护功能的 1Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TS5A23166 0.9Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、2 通道模拟开关(高电平有效) TS5A23167 0.9Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、2 通道模拟开关(低电平有效) TS5A3153 1Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT) 模拟开关(8 引脚 DSBGA、SSOP 封装) TS5A3154 5V、2:1 (SPDT)、1 通道模拟开关 TS5A3157 5V、2:1 (SPDT)、单通道、通用模拟开关(6 引脚 SOT-23、SC70、DSBGA 封装) TS5A3159A 具有断电保护功能的 1Ω、5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关 TS5A3166 0.9Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、单通道模拟开关(高电平有效) TS5A3167 0.9Ω 导通状态电阻、5V、1:1 (SPST)、单通道模拟开关(低电平有效) TS5A3359 1Ω 导通状态电阻、5V、3:1 (SP3T) 单通道模拟多路复用器 TS5A6542 具有输入逻辑转换功能的 0.75Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

 

特定于协议的开关和多路复用器
TS3A26746E 适用于音频应用的 80mΩ、3.3V、2 x 2 交叉点开关 TS3DS10224 3.3V、4:1 差分单通道或 2:1 差分 2 通道模拟多路复用器 TS3L100 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道 LAN 开关 TS3L110 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道 10/100 Base-T LAN 交换机 TS3V330 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关 TS3V340 具有平缓的低导通状态电阻的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关 TS5A22362 具有负信号处理功能的 0.65V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关 TS5A22364 具有负信号处理功能的 0.65Ω、5V、2:1 (SPDT) 2 通道模拟开关 TS5V330 5V、2:1 (SPDT)、4 通道视频开关

 

音频开关
TS3A225E 具有自主麦克风和接地检测功能的 100mΩ 音频插孔开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

接口适配器

EVM-LEADLESS1 — 用于快速测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 EVM-LEADLESS1 User's Guide 2018年 1月 24日
证书 EVM-LEADLESS1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频