LM3242TM-EV

LM3242 6MHz、750mA 微型可调压降 DC-DC EVM

LM3242TM-EV

立即订购

概述

LM3242 是一款 DC-DC 转换器,此转换器针对由一个单节锂离子电池为多模式 3G/4G RF 功率放大器 (PA) 供电而进行了优化。LM3242 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 范围内的动态可调输出电压。此输出电压通过一个调节输出电压的 VCON 模拟输入来设定,以确保 RF PA 所有功率级别上的有效运行。

LM3242 提供 5 个运行模式。在 PWM 模式下,器件运行在 6MHz(典型值)的固定频率下,这大大减少了驱动中等至重负载时的 RF 干扰。轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。关断模式将器件关闭并将电池流耗减少到 0.1µA(典型值)。 在低电池电量情况下,旁路模式将电压压降减少到少于 50mV(典型值)。此器件还具有一个睡眠模式。

特性
  • 6 MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 由单节锂离子电池供电运行(2.7V 至 5.5V)
  • 可调节输出电压(0.4V 至 3.6V)
  • 750mA 最大负载能力(旁路中高达 1A)
  • 高效(3.9VIN,500mA 下 3.3VOUT达到95%典型值)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式变化
  • 9 焊锡凸点芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM3242 具有旁路模式的 6MHz、750mA 微型、可调节、直流/直流降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3242TM-EV/NOPB — LM3242 6MHz、750mA 微型可调压降 DC-DC EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM3242TM-EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频