LM5066EVK

LM5066 评估板

LM5066EVK

立即订购

概述

LM5066 evaluation kit provides the design engineer with a fully functional intelligent monitoring and protection controller board designed for positive high voltage hot swap systems.

特性

Contents:

  • LM5066 Evaluation Board
  • USB-PMBus interface board
  • CD for GUI Tool
  • USB cable
电子保险丝和热插拔控制器
LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5066EVK/NOPB — LM5066 Evaluation Kit

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

支持的产品和硬件
下载

PMBUSMGRGUI-SW LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 26 一月 2012
产品
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器
数字功率监控器
LM25056 3 至 17V、12 位 PMBus 输出电流/电压/功率/温度监控器
硬件开发
评估板
LM5066EVK LM5066 评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc005 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc005/snvc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC005. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-2160 LM5066 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
证书 LM5066EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
PMBUSMGRGUI-SW LM25066、LM5066、LM5064、LM25056 PMBus 管理器 GUI

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频