LM5122EVM-2PH

LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块

LM5122EVM-2PH

立即订购

概述

The LM5122EVM-2PH evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional dual phase synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5122 synchronous boost controller IC. The EVM provides 28V output at up to 7A current from a 9V to 20V input. The EVM is designed to start up from a single power supply without any additional bias voltage.

特性
  • 9V to 20V Input Range
  • 28V/7.0A output
  • 250kHz switching frequency
  • Pulse Skipping at light load
  • Dual Phase Interleaved Operation
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5122 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 LM5122-Q1 具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5122EVM-2PH — LM5122EVM-2PH 同步升压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM5122EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LM5122EVM-2PH User's Guide 2013年 4月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频