LM5175RHFEVM-HD
LM5175RHF 宽输入电压 4 开关降压/升压控制器评估模块
LM5175RHFEVM-HD
概述
LM5175RHFEVM-HD 展示了一款采用 LM5175 高性能 4 开关降压/升压控制器的紧凑型降压/升压设计。此评估模块设计用于在 5.5V-42V 的输入电压范围内运行,在负载电流最高 6A 的情况下提供 12V 稳压输出。LM5175 的高效转换区域控制方法可实现高效率。开关频率设置为 400kHz 并可与外部时钟信号同步。
特性
- 高功率密度:50mm x 43mm,采用覆铜厚度为 2 盎司的 6 层 PCB
- 5.5V 至 42V 的宽输入电压范围
- 高效同步降压/升压转换
- 具有可选外部同步 (SYNC) 的 400 kHz 开关频率(可调)
- 具有可选频率抖动的低 EMI 信号
降压/升压和反相控制器(外部开关)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5175RHF (QFN) EVM User Guide | 2016年 4月 30日 | |||
证书 | LM5175RHFEVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM5175 42V 宽 VIN 同步 4 开关 降压 - 升压控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 1日 |