LM95241SW-LINUX

用于 LM95241 的 Linux 驱动程序

LM95241SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 LM95241 系列双路远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监测子系统接口连接。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • lm95231
  • lm95241
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/lm95241.c
源文件

drivers/hwmon/lm95241.c

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SENSORS_LM95241 [=y]Type  : tristatePrompt: National Semiconductor LM95241 and compatibles  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1062  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]

修复和代码增强功能

 

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请选择1. 将补丁发送到此处维护人员文件中列出的相关 Linux Kernel 社区;或2. 联系您的 TI 代表。

 

数字温度传感器
LM95231 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的双路远程和本地温度传感器 LM95241 带 β 补偿、采用 SMBus 和 I2C 接口的 ±1.25°C 双通道远程和本地温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频