LMH1297EVM

LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块

LMH1297EVM

立即订购

概述

LMH1297EVM 是一个评估模块,专为评估德州仪器 (TI) 带有集成时钟恢复器的 LMH1297 12G UHD-SDI 双向 I/O 的高速性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 LMH1297 的支持下快速评估电缆长度和输出信号完整性。高性能边缘安装 BNC 连接器用于 I/O 和 SDI_OUT 信号的 75Ω 端口,而 100Ω 差动输入和输出端口已路由到边缘安装 SMA 连接器,以便连接到实验室设备或用户系统,从而进行性能评估。

特性
  • 用户可配置的自适应电缆均衡器或带有集成时钟恢复器的电缆驱动器
  • 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)
  • 集成时钟恢复器锁定为 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率和 270Mbps 的 SMPTE 视频速率
  • 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源操作:VDD = 2.5 V ± 5%
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0397 具有集成时钟恢复器的 3G SDI 双向 I/O LMH1208 12G 超高清 SDI 双路电缆驱动器 LMH1228 具有集成时钟恢复器的 12G 超高清 SDI 双路电缆驱动器 LMH1297 具有集成时钟恢复器的 12G 超高清 SDI 双向 I/O
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

For IBIS-AMI simulation model, programming guide and PCB layout, request now

立即订购并开发

评估板

LMH1297EVM — LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 8月 7日
数据表 带有集成时钟恢复器的 LMH1297 12G UHD-SDI 双向 I/O 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 7月 22日
证书 LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频