LMH5401EVM-CVAL

LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 宽带全差分放大器评估模块

LMH5401EVM-CVAL

立即订购

概述

LMH5401EVM-CVAL 是一款 14 引脚 LCCC 高性能射频封装的 LMH5401FFK/EM 单路放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。

此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器针对单端或差分输入配置了 17dB (7V/V) 的增益。该板有多个差分输出,可支持双极或单极电源。

特性
  • 交流耦合的输入允许单极电源或双电源
  • 单端(有源平衡-非平衡变压器配置)或差分输入(FDA 配置)
  • 全差分输出
  • 配置为 50Ω 输入/输出阻抗测试设备的最佳阻抗匹配
  • 输入和输出包含 SMA 连接器
射频 FDA
LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 宽带全差动放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2018年 9月 21日
应用手册 Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019年 8月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频