LMH730131

用于采用 14 引脚 TSSOP 封装的高速三、四路运算放大器的评估板

LMH730131

立即订购

概述

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 14-Pin TSSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
LMH6644 低功耗、130MHz、75mA 轨到轨输出放大器 LMH6683 三通道 190MHz 单电源运算放大器 LMH6722 四通道宽带视频放大器 LMH6722-Q1 汽车四通道宽带视频放大器

 

通用运算放大器
LM6584 适用于 TFT LCD 应用的四路、13V、15.4MHz、高输出电流运算放大器 LM6588 适用于 TFT LCD 应用的四通道、16V、24MHz、高输出电流运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH730131/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Triple Quad Op Amp in the 14-Pin TSSOP Package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Quad TSSOP Op Amp Evaluation Board 2012年 5月 6日
证书 LMH730131/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频