用于采用 5/6 引脚 SOT-23 封装的高速单路运算放大器的 LMH730316 评估板

(正在供货) LMH730316

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components and traces.

Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Maximizes attainable speed and minimizes distortion products
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

NOTE: IC samples are not shipped with the Evaluation PCB, but may be requested separately from the Order page in the Product Folder



立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMH730316/NOPB:
LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9195 2013年 5月 1日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (14)

器件型号 名称 产品系列
LMH6559  高速,闭环缓冲器  运算放大器 (op amps) 
LMH6609  900MHz 电压反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6609-MIL  900MHz 电压反馈运算放大器  模拟混合信号 
LMH6624  单/双路超低噪声宽带运算放大器  特殊功能放大器 
LMH6624-MIL  单/双路超低噪声宽带运算放大器  模拟混合信号 
LMH6629  具有关断状态的超低噪声、高速运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6654  单/双路低功耗、250 MHz、低噪声放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6702  1.7 GHz、超低失真、宽带运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6702-MIL  1.7GHz 超低失真、宽带运算放大器  模拟混合信号 
LMH6703  具有关断状态的 1.2 GHz、低失真运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6704  具有禁用功能的 650 MHz 可选增益缓冲器  运算放大器 (op amps) 
LMH6714  单路宽带视频运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6720  具有关断状态的单路宽带视频运算放大器  运算放大器 (op amps) 
LMH6723  单路/双路 370MHz 1mA 电流反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs