LMK61E2-156M25EVM

LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61E2-156M25EVM

立即订购

概述

LMK61E2-156M25EVM 评估模块提供了一个完整平台来评估德州仪器 (TI) LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项提供了常见应用中所需的易用性和配置灵活性。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2-156M25 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。

特性
  • 超低抖动差分时钟生成
  • 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
振荡器
LMK60A0-148351 148.352MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器 LMK60A0-148M 148.5MHz、LVDS、高性能、低抖动差动振荡器 LMK60E2-100M 100.0MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器 LMK60E2-125M 125MHz、LVPECL、±50ppm、高性能低抖动振荡器 LMK60I2-100M 100MHz、HCSL、±50ppm、高性能低抖动振荡器 LMK60I2-322M 322.27MHz、HCSL、±50ppm、高性能低抖动振荡器 LMK61A2-644M 具有内部 EEPROM 的 LVDS 超低抖动可编程振荡器 LMK61E0-155M 155.52MHz、LVPECL ±25ppm、超低抖动标准差动振荡器 LMK61E0-156M 156.25MHz、±25ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器 LMK61E07 具有内部 EEPROM 的多信号格式超低抖动可编程振荡器 LMK61E2-156M 156.25MHz、±50ppm、LVPECL 超低抖动标准差动振荡器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK61E2-156M25EVM — LMK61E2-156M25 超低抖动固定频率振荡器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 2015年 11月 20日
数据表 LMK61E07 具有内部 EEPROM 的超低抖动可编程振荡器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 23日
证书 LMK61E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LMK61XX 高性能超低抖动振荡器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 2月 6日
数据表 LMK61XX 高性能超低抖动振荡器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频