LMZ21701EVM

LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板

LMZ21701EVM

立即订购

概述

The LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC-DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21701 EVM is capable of delivering up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for VOUT. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power good flag monitoring.

特性
  • Vin=5V to 17V
  • Vout=3.3V (default setting)
  • 1A max load
Power modules (integrated inductor)
LMZ21701 采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、1A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZ21701EVM — LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® Nano 模块评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 LMZ21700 和 LMZ21701 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 7日
证书 LMZ21701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有 17V 最大输入电压的 LMZ21701 1A 微型模块 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 10月 23日
用户指南 LMZ21701/LMZ21700 SIMPLE SWITCHER Nano Module Eval Board 2012年 10月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频