LP5912DRV33EVM

适用于 LP5912 采用 DRV 封装的 3.3V、500mA、低噪声、低 IQ LDO 稳压器的评估模块

LP5912DRV33EVM

立即订购

概述

通过用户便于使用的使能 (EN) 和电源良好 (PG) 测试点,LP5912EVM 有助于评估 LP5912-3.3DRVR 低噪声、500mA 线性稳压器。此 EVM 是一款独立评估模块,包含一个实现固定电压调节 (3.3V) 的正电压低压降稳压器 IC。EVM 演示了采用 6 引脚 WSON/DRV 封装的 3.3V、500mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。

特性
  • 工作输入电压:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压:3.3V ±2%
  • 通过跳线让用户可选择启用或禁用
  • 通过跳线让用户可选择电源正常 (PG) 上拉
  • 使用 ≥ 1μF 陶瓷电容器时可稳定运行
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5912 具有反向电流保护功能的 500mA 低噪声低 IQ 低压降稳压器 LP5912-EP 具有反向电流保护功能的增强型产品 500mA 低噪声低 IQ 低压降稳压器 LP5912-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5912DRV33EVM — LP5912 evaluation module for 3.3-V, 500-mA, low-noise, low-IQ LDO voltage regulator in DRV package

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LP5912DRV EVM User's Guide 2015年 12月 15日
证书 LP5912DRV33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LP5912-Q1 汽车类 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 1月 26日
数据表 LP5912 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频