LP87322Q1EVM

LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块

LP87322Q1EVM

立即订购

概述

LP87322Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP873220-Q1。

LP873220-Q1 具有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP873220-Q1 可以驱动高达 2A + 2A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可通过 PC 和提供的 GUI 进行控制。该 EVM 可通过 I2C 进行配置并且可进行编程,以仿真任何其他 OTP 配置。

特性
  • 软件控制器
  • USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4MHz 时钟频率
  • 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
  • 控制台应用程序允许运行脚本。应用程序可执行用户指定的脚本.
  • 便捷的测试点,适合所有 I/O

  • AE1450-ND Cable

多通道 IC (PMIC)
LP873220 用于 AM570x 的工业双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器 LP873220-Q1 用于 J6 入门处理器的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87322Q1EVM — LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP873X3-EVM-GUI — LP8733 Evaluation Software

支持的产品和硬件
下载

LP873X3-EVM-GUI LP8733 Evaluation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 01 二月 2017
lock LP8733 Evaluation Software (zip)  — 6113 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
多通道 IC (PMIC)
LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器
硬件开发
评估板
LP87320Q1EVM LP873200-Q1 I²C 可配置双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 EVM LP87322Q1EVM LP873220-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87323Q1EVM LP873222-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87330Q1EVM LP873300-Q1 I²C 可配置双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 EVM LP87331Q1EVM LP87332A-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87332Q1EVM LP87332D-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块 LP87333Q1EVM LP87332B-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc203 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc203b/snvc203b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC203. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LP8733xEVM and LP8732xEVM Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 6月 22日
证书 LP87322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频