LP8861Q1EVM
LP8861-Q1 用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块
LP8861Q1EVM
概述
LP8861Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估器件的功能和性能。LP8861Q1EVM 使用 LP8861-Q1 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 48 个 LED),实现高效率 LED 背光。关于 LP8861Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 LP8861-Q1 数据表。电池电源连接点和每个信号的测试点位于测试板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。可以使用外部或板载 EVM NTC 传感器来评估基于温度的 LED 电流削减。
特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率为 300 kHz 至 2.2MHz
- 通过 NTC 传感器实现 LED 电流调光
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块
TI.com 上无现货
仿真模型
LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C) — SNVMAR5C.ZIP (241KB)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LP8861-Q1EVM | 2015年 7月 8日 | |||
数据表 | LP8861-Q1 具有四个 100mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 7日 | |
证书 | LP8861Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |