LP8862Q1EVM
LP8862Q1EVM 用于汽车照明的 2 通道 LED 驱动器评估模块
LP8862Q1EVM
概述
LP8862Q1EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。LP8862Q1EVM 使用 LP8862-Q1 驱动最多 2 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 24 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 LP8862Q1EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 LP8862-Q1 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 双 LED 通道
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率 400kHz,可调节范围是 300kHz 到 2.2MHz
汽车 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Using the LP8862-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2015年 10月 9日 | |||
证书 | LP8862Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LP8862-Q1 Low-EMI Automotive LED Driver With Two 160-mA Channels 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 6月 8日 |