通用运算放大器评估模块
(正在供货) OPAMPEVM
主要文档

- Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide
(PDF 20 KB)
2001年 3月 20日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (1)
描述
The Universal OPAMPEVM is a series of general purpose blank circuit boards that simplify prototyping circuits for a variety of IC package types. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. Five models are offered with each targeted for specific package types: PDIP, SOIC, MSOP, TSSOP and SOT23 packages are all supported. See the chart below to assist in selecting the correct model. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.
立即订购
器件型号 | 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 | 结帐选项 | 状态 |
OPAMPEVM: |
无此商品 | 无此商品 | ACTIVE |
OPAMPEVM-SOT23SHDN
: |
无此商品 | ACTIVE | |
OPAMPEVM-SOT23
: |
无此商品 | ACTIVE | |
OPAMPEVM-MSOPTSSOP
: |
价格可能会不同
|
ACTIVE | |
OPAMPEVM-PDIP
: |
无此商品 | ACTIVE | |
OPAMPEVM-SOIC
: |
无此商品 | ACTIVE |
TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.
技术文档
用户指南 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
20 | 2001年 3月 20日 |
相关产品
设计套件与评估模块 ( 1 )
名称 | 器件型号 | 工具类型 |
---|---|---|
DIP 适配器评估模块 | DIP-ADAPTER-EVM | 评估模块和开发板 |
TI 器件 (108)
器件型号 | 名称 | 产品系列 |
---|---|---|
LM1875 | 20 W 音频功率放大器 | 音频放大器 |
LM1877 | 双路音频功率放大器 | 音频放大器 |
LM324-N | 低功耗四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM6584 | TFT-LCD 四路、13V RRIO 高输出电流运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM6588 | 四路 16 V、RRIO 高输出电流运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM675 | 功率运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM7332 | 双路轨至轨输入/输出、30V、宽电压范围、高输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM8261 | 采用 SOT23-5 封装的 RRIO、高输出电流和无限负载电容运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM8262 | 采用 MSOP 封装的高输出电流和无限负载电容运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LM8272 | 采用微型封装的高输出电流和无限负载电容运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMC6042 | CMOS 双路微功耗运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMC6042-MIL | CMOS 双路微功耗运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMH6642 | 低功耗、130MHz、75mA 轨至轨输出放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMH6642Q-Q1 | LMH6642Q LMH6643Q 130MHz 75mA 轨至轨输出放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMV710-N | 具有高输出电流驱动和关断选项的低功耗、RRIO 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMV712-N | 具有独立关断功能的低功耗、低噪声、高输出、RRIO 双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
LMV7275-Q1 | 具有轨到轨输入的汽车类单路 1.8V 低功耗比较器 | 放大器 |
OPA141 | 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA1679 | 低失真和低噪声通用音频运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA170 | 采用微型封装的 36V、微功耗、轨至轨输出、通用运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA171 | 采用微型封装的 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA209 | 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2141 | 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器 ]] | 运算放大器 (op amps) |
OPA2170 | 采用微型封装的 36V、微功耗、轨至轨输出、双路通用运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2171 | 采用微型封装的 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2171-EP | OPA2171-EP 36V 单电源 SOT553 通用运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2180 | 0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2187 | 1µV Vos、0.001µV/°C、轨至轨输出、低功耗 36V 零漂移运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2188 | 0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2209 | 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2211-EP | 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2314 | 双路、3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O、1.8V CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2320 | 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2322 | 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2356-EP | 增强型产品 2.5V、200MHz GBW、CMOS 双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA2544 | 高电压(大电流)双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA314 | 3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O 1.8V CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA317-Q1 | OPAx317-Q1 低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA320 | 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA322 | 具有关断状态的 20MHz、低噪声、1.8V RRIO、CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA355-Q1 | 具有关断状态的汽车类 2.5V、200MHz GBW、CMOS 单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA4170 | 36V、微功耗、轨至轨输出、四路、通用运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA4171 | 36V 通用低功耗 RRO 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA4209 | 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA4277-SP | 高精度运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA4322 | 20MHz、低噪声、1.8V、RRIO、CMOS 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA454 | 高电压 (100V) 和高电流 (50mA) 运算放大器,G = 1 稳定 | 运算放大器 (op amps) |
OPA541 | 高功率单片运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA544 | 高电压、大电流运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA547 | 具有关断功能的高电压、高电流运放 | 运算放大器 (op amps) |
OPA548 | 高电压、高电流、宽输出电压摆幅功率运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA549 | 高电压大电流运算放大器,出色的输出摆幅 | 运算放大器 (op amps) |
OPA551 | 高电压、大电流运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA552 | 高电压、大电流运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA567 | 轨至轨 I/O 2A 功率放大器 | 运算放大器 (op amps) |
OPA569 | 2A 输出电流时输出信号摆幅在 200mV 轨之内的功率运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2024B | Excalibur 高速低功耗精密四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2027AM | 低噪声高速精密单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2027AM-MIL | 低噪声高速精密单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2027M | 低噪声高速精密一路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2027M-MIL | 低噪声高速精密单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2061 | JFET 输入高输出驱动 uPower 运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2061A | Excalibur JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器(低功耗版 TLE2071) | 运算放大器 (op amps) |
TLE2061AM | Excalibur JFET 输入低功耗高驱动单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2061BM | JFET 输入低功耗高驱动一路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2061M | JFET 输入低功耗高驱动单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2061M-D | JFET 输入低功耗高驱动单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062 | 双路 JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062A | Excalibur JFET 输入 高输出驱动微功耗双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062AM | JFET 输入低功耗高驱动二路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062AM-D | JFET 输入低功耗高驱动双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062BM | JFET 输入低功耗高驱动二路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062M | JFET 输入低功耗高驱动双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2062M-D | JFET 输入低功耗高驱动双路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064 | 四路 JFET 输入高输出驱动微功耗运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064A | Excalibur JFET 输入高输出驱动 uPower 四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064AM | JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064AM-D | JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064BM | JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064M | JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2064M-D | JFET 输入低功耗高驱动四路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLE2141-Q1 | 汽车类低噪声高速精密运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2434A-Q1 | 汽车类高级 LinCMOS 轨到轨输出、宽输入电压运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2770 | 具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2770A | 具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2771 | 单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2771-Q1 | 具有关断状态的 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器系列 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2771A | 具有关断状态的单路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772 | 双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772-Q1 | 具有关断功能的汽车类 2.7V 高转换率轨到轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772A | 双路 2.7V 大电流转换速率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772A-EP | 具有关断状态的增强型产品 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772A-Q1 | 具有关断功能的汽车类 2.7V 高转换率轨到轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772AM | 双路 2.7V 大电流转换速率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2772AM-D | 双路 2.7V 高压摆率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2773 | 具有关断状态的双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2773A | 具有关断状态的双路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2774 | 四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2774A | 四路单 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2775 | 具有关断状态的四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV2775A | 具有关断状态的四路 2.7V 高转换率轨至轨输出运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV3201 | 具有推挽输出的高速、微功率、轨至轨输入、单通道比较器 | 放大器 |
TLV4110 | 具有关断状态的高输出驱动低电压单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV4111 | 高输出驱动、低压的单路运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV4112 | 高输出驱动运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV4113 | 具有关断功能的双路高输出驱动的运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV4113-EP | 具有关断状态的增强型产品双路高输出驱动运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
TLV4120 | 具有关断状态的高输出驱动差动运算放大器 | 运算放大器 (op amps) |
支持与培训
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。