PCM5142EVM-U

PCM5142 评估模块

PCM5142EVM-U

立即订购

概述

PCM5142EVM-U 是一款完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows ™ 操作系统的个人电脑配合使用。该 EVM 可与 PurePath™ Studio 结合使用,以利用 PCM5142 和 PCM5141 的固定功能处理和 mini-DSP 处理功能。所需的评估软件可在网上的“PCM5122 或 PCM5141 产品文件夹”中找到。

PCM5142EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 封装,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。

PCM5142EVM-U 可通过一个微型 USB 电缆连接至 PC。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号和音频数据,以便进行原型设计和连接到其它的开发或系统。

特性
  • 连接到个人计算机 (PC) 的微型 USB 可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估
  • 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其它电路/输入器件
  • 可利用 CodecControl™ 图形用户界面或 PurePath™ Studio 支持快速原型设计
  • 音频 DAC
    PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    了解硬件、软件包以及相关文档

    硬件和软件包

    Develop with PCM5141 and PCM5142

    了解详情

    仅订购此硬件

    评估板

    PCM5142EVM-U — PCM5142 评估模块

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 4
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 PCM5142EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    数据表 PCM514x2 VRMS DirectPath™、112/106dB 音频立体声 DAC, 具有 32 位、384kHz 脉冲编码调制 (PCM) 接口 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 27日
    EVM 用户指南 PCM512x/4x EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 11月 3日
    应用手册 PCM512x ROM Code Application Note 2012年 6月 7日

    相关设计资源

    软件开发

    IDE、配置、编译器或调试器
    AICPUREPATH_STUDIO PurePath™ Studio 图形开发环境

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频