PMP10051

低成本 LCD 偏置电源参考设计

PMP10051

设计文件

概述

此设计仅配有一个开关和耦合线圈,能为液晶显示器偏置提供四种输出电压。该拓扑为带有堆叠式绕组的 Sepic,可提供优秀的性能和较低的 EMI。

特性
  • 低成本
  • 性能优秀
输出电压选项 PMP10051.1 PMP10051.2 PMP10051.3 PMP10051.4
Vin (Min) (V) 3 3 3 3
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) -6.6 14 -12 6.6
Iout (Max) (A) .1 .001 .001 .1
Output Power (W) .66 .014 .012 .66
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU653.PDF (369 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBV2.PDF (129 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBV3.PDF (35 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBV4.PDF (272 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC767.ZIP (30 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61175具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10051 Test Results 2014年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频