PMP10393
具有 PMBus 接口的高密度 600mV 200A 5-6 相 DC-DC 降压转换器参考设计
PMP10393
概述
高级 DCAP+ 控制用于提供 CPU、存储器和 ASIC 应用所需的高速动态控制。多达六个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。
PMP10393 在硬件上与 1.0V PMP9738 相同,但它展示了在 12V 输入、600mV 输出、高达 200 A 时的运行情况。在 600mV 时,固定的导通时间模式和降低的开关频率有助于降低损耗和改善 FET 之间的热平衡。
此外还包括在 120A 输出时通过三相、四相和更低成本的功率级进行测试。设计注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
特性
- 在硬件上与 1.0Vout PMP9738 相同,但具有 600mV 输出测试功能
- DCAP+ 控制(实现出色的步进负载响应)、SVID 和 PMBus 接口
- 在 12V 输入、600mV 输出时验证热性能和动态响应
- 评估板侧重于轻松进行电气测试,所有部件几乎都位于顶端
- 丰富的测试接口,涵盖 PMBus 插座、5V 和 3.3V 偏置电源以及板载高速动态测试负载
- 原理图、BOM、布局和测试报告(包括通过三相、四相和更低成本的功率级进行的 120A 测试)
输出电压选项 | PMP10393.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .6 |
Iout (Max) (A) | 200 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency | PDF | HTML | 2015年 6月 15日 | |||
测试报告 | PMP10393 Test Results (3-4 Phases Off 12 Vin) | 2015年 2月 16日 | ||||
测试报告 | PMP10393 Test Results (5-6 Phases Off 12 Vin) | 2015年 2月 16日 |