PMP10555
面向移动通信无线基站的 Xilinx(r) Ultrascale(r) 16nm FPGA/SoC 电源解决方案
PMP10555
概述
PMP10555 参考设计提供为移动无线基站应用中的 Xilinx® Ultrascale® 16nm 系列 FPGA/SoC 供电所需的所有电源轨。此设计对内核及两个多输出降压型稳压器 IC 采用与 PMBus 兼容的 20A 集成 FET 降压转换器,从而为其余电源提供所需的电源轨来为 FPGA 供电。此外还具有两个用于灵活加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。
特性
•提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨
•设计已经过优化,可支持 12V 输入
•具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
•板载加电和断电排序
•内核电压的电压裕量调节功能
- 提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨
- 设计已经过优化,可支持 12V 输入
- 具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
- 板载加电和断电排序
- 内核电压的电压裕量调节功能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65261-1 — 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10555 Test Results | 2014年 10月 31日 |