PMP10594
效率高达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计
PMP10594
概述
PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。通过 I2C 编程可以独立控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限制为 6A,而充电电流可编程为 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设定为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,使其成为非常强大的设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。
特性
- 最大输出功率为 115W
- 峰值效率为 97%
- PWM 可调输出电压
- 可通过 12C 编程的输入和充电电流
- 可与外部时钟同步
输出电压选项 | PMP10594.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 22.5 |
Vout (Nom) (V) | 9.2 |
Iout (Max) (A) | 12.5 |
Output Power (W) | 115 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10594 Test Results | 2017年 12月 6日 |