PMP10638

反向降压/升压电源模块参考设计

PMP10638

设计文件

概述

PMP10638 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ31710 电源模块的 -5.2V 4A 输出电源。此参考设计利用 LMZ31710 的小型封装和高集成度来实现小解决方案尺寸。它可支持输入范围为 3.1 V-3.3 V 的 -5.2V 4A 输出功率。工作频率设为 1 Mhz,电压为非常小的脉动电压。

特性
  • 带集成式电感器的 LMZ3710 电源模块
  • 3.1 V 至 3.5 V 输入,-5.2V 4A 输出
  • 少于 15 个部件
  • 工作频率为 1 Mhz,峰值效率为 88%
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP10638.1
Vin (Min) (V) 3.1
Vin (Max) (V) 3.5
Vout (Nom) (V) -5.2
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAJ9.PDF (1396 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGR1.PDF (138 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGR2.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAU7.ZIP (377 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Power modules (integrated inductor)

LMZ31710具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10638 Test Results 2015年 9月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频