PMP10770

100% 无铅、1V/34A 同步降压转换器参考设计

PMP10770

设计文件

概述

PMP10770 整合了 TPS53219A 和 CSD87384M,二者是 TPS53355 30A 直流/直流转换器的绿色替代品,100% 不含铅。该设计适合 10V-14V 输入电压、1V 输出电压及 34A 电流,满载效率为 83%。

特性
  • 100% 无铅
  • TPS53355 的绿色替代品
  • 500KHz 开关频率
  • 34A 满载效率为 83%
  • 设计长度为 50mm
  • 12VIN 的满载输出电压纹波为 15.4mV
输出电压选项 PMP10770.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 34
Output Power (W) 34
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA17.PDF (1060 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF17.PDF (116 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF18.PDF (113 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF19.PDF (48 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCAE0.ZIP (314 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS53219A具有 Eco Mode 的 3V 至 28V、20A 同步 D-CAP 降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87384M采用 5mm x 3.5mm LGA 封装的 30A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10770 Test Results 2015年 6月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频