PMP10928
具有 CC/CV 控制功能的 6-12V 输入转 1.5V/1.5A 输出参考设计
PMP10928
概述
PMP10928 参考设计使用 TPS5402 非同步降压控制器以及 INA213 电流分流监控器,实现从 6-12V 输入电压到 1.5V/1.5A 输出的 CC/CV 控制。此设计中实现了 CV 模式下的 +/-5% 电压调节和 CC 模式下的 +/-5% 电流调节。值得注意的是,此设计在 CC 模式下允许输出电压低至 0.4V。
特性
- 使用 CC/CV 控制从 6-12V 输入生成 1.5V/1.5A 输出
- CV 模式下实现 +/-5% 的电压调节
- CC 模式下实现 +/-5% 的电流调节
- CC 模式下允许输出电压低至 0.4V
- 1.65 英寸 x 1.8 英寸电路板尺寸
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP10928.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 1.5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 2.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10928 Test Results | 2015年 12月 21日 |