PMP11312

适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度、4 相 1V/120A 参考设计

PMP11312

设计文件

概述

PMP11312 参考设计是一款用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的四相 PMBus 转换器。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。TPS53647 驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。经过优化的布局以及经过改进的板堆栈(8 层,2 盎司覆铜)实现了更高的效率和功率密度。PMBus 功能和板载 NVM 实现轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。

特性
  • 0.95" x 2.3" (24.1mm x 58.4mm) 的紧凑模块布局
  • 在 1V/120A、300kHz、12Vin 时达到 91.7% 的高效率
  • 出色的热性能(200LFM 气流下满载时的 FET 温度为 53°C)
  • 合计的纹波和瞬态响应在 +/-1.7% 左右
  • 针对电压、电流、功率和温度实现全面的 PMBus 遥测
输出电压选项 PMP11312.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 120
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV4.PDF (1429 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRI39.PDF (235 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRI40.PDF (116 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB73.ZIP (240 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI41.PDF (893 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS53647适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
Si power stages

CSD95372BQ5M60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11312 Test Results 2015年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频