PMP11368
120V 交流输入、高效 12V/50W 电源参考设计
PMP11368
概述
PMP11368 电源参考设计可通过标准 120VAC 输入提供 50W 的负载功率,效率超过 90%。UCC27714 集成了适用于高侧 MOSFET 的驱动器,而 UCC24636 用于驱动同步整流器。
特性
- 平均效率高于 90%
- 无光耦合器或 TL431
- 无需使用共模扼流圈即可满足 B 类传导发射要求
- 驱动器 IC 无需栅极驱动器变压器
输出电压选项 | PMP11368.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 100 |
Vin (Max) (V) | 130 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11368 Test Results | 2016年 1月 26日 |