PMP11455

USB Type-C 5V/12V/20V 控制卡参考设计

PMP11455

设计文件

概述

PMP11455 控制卡提供主机 5V/12V/20V 电源和 USB-C 端口之间的接口。该卡主推具有 5V、12V 和 20V 电平的 60W 分布。

特性
  • 60W 功率分布
  • 支持 5V、12V、20V 电平
  • 子卡可简化母板的布局
  • 使用 PMP11451 母板
输出电压选项 PMP11455.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBU7.PDF (1137 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLV2.PDF (74 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLV3.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLV4.PDF (41 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLV5.PDF (226 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLV7.ZIP (264 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC74.ZIP (247 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLV6.PDF (233 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11455 Test Results 2016年 5月 16日
技术文章 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016年 7月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频