PMP15026
具有可变输出电压的反相降压/升压转换器参考设计
PMP15026
概述
该参考设计在反向降压/升压配置中使用了 60V、3.5A LM76003 同步降压转换器,来生成可变的负输出电压。由于输出电压可以动态变化,该设计可用于需要不同输出电压的应用,而无需更换电路板上的任何组件。该设计具有大的接地平面,用以进行散热和提高热性能,同时还具有紧密耦合的电容器,以确保关键信号环路的紧密连接。
特性
- 6V 至 42V 输入电压,-5V 至 -15V 输出电压,3.5A 输出电流
- 峰值效率为 92%
- 开关频率为 500KHz
- 4 层电路板
- 覆铜厚度:2oz、1oz、1oz 和 2oz
输出电压选项 | PMP15026 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.5 |
Vin (Max) (V) | 45 |
Vout (Nom) (V) | -15 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 22.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP15026 Test Results | 2018年 3月 28日 |