PMP15034

具有成本效益的高电压、压电式发声器驱动器参考设计

PMP15034

设计文件

概述

压电式发声器广泛用于玩具、计时器、闹钟和其他电子器件。发声器简单且经济高效的驱动器对这些应用领域来说非常重要。PMP15034 基于高电压升压转换器 TLV61046A 引入了两个驱动电路。输入电压范围为 1.8V 至 5.5V。一个驱动电路提供 0V 至 28V 矩形波,另一个电路提供 ±15V 矩形波。两个电路均使用评估板进行测量,以验证性能。

特性
  • 1.8V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 输出电压高达 28V
  • 小尺寸解决方案
  • 小停机电流
输出电压选项 PMP15034.1
Vin (Min) (V) 1.8
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) 1.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Synchronous
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDF4.PDF (470 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRS16.PDF (91 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS17.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS18.PDF (69 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS20.ZIP (295 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDO9.ZIP (103 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS19.PDF (239 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV61046A具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15034 Test Results 2017年 7月 26日
技术文章 Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 2017年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频