PMP1516

适用于 DDR 或 DDR2 存储器应用的完整电源解决方案

PMP1516

设计文件

概述

该 DDR 参考设计提供在 6A 电流条件下电压为 2.5V 的 VDDQ 和 1.25V 的 VTT。2.5V 同步降压转换器可实现 92% 的效率,而 1.25V 同步降压转换器通过实施内置 LDO 可最大程度减小面积,同时具有出众的跟踪性能。

特性
  • 适用于 DDR 或 DDR2 存储器应用的全套电源解决方案
  • 带有集成式 LDO 的高效 (92%) 同步控制器
  • 用于快速瞬态响应的自适应导通时间控制
  • 支持全部三种睡眠状态:挂起到 RAM、软关机、挂起到磁盘
输出电压选项 PMP1516.1 PMP1516.2
Vin (Min) (V) 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 2.5 1.25
Iout (Max) (A) 6 3
Output Power (W) 15 3.75
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVR750.PDF (1306 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVR748.PDF (66 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVR749.PDF (109 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC130.ZIP (170 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51116全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP1516 Test Results 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频