PMP20178

适用于电信应用的 57W 输出同步降压转换器参考设计

PMP20178

设计文件

概述

PMP20178 是一款电压模式同步降压转换器参考设计,在输入电压为 15V 至 60V 且电流为 11A 时的额定输出值为 5.2V。此设计使用 LM5145 同步降压控制器,开关频率为 200kHz。特性包括电源正常、同步和修整功能。

特性
  • 57W 连续输出功率
  • 具有线路前馈的电压模式控制
  • MOSFET 电流检测
  • 电源正常状态标志
  • 可与外部时钟同步
输出电压选项 PMP20178.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5.2
Iout (Max) (A) 11
Output Power (W) 57.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY9.PDF (1653 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU71.PDF (161 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU72.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU73.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU75.ZIP (501 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE62.ZIP (204 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU74.PDF (569 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5145具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20178 Test Results 2017年 12月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频