PMP20481
适用于 5V 和 7V 应用的高效紧凑型双路 10A 数字负载点参考设计
PMP20481
概述
PMP20481 参考设计将数字 TPS40425 控制器与数字降压驱动器 UCD7242 配对使用,适用于双 10A 负载点,具有微小的 0.625"x1.075" (15.9mmx27.3mm) 解决方案尺寸。UCD7242 将双 10A 同步降压电源驱动器完全集成到 6mmx6mm 的小型 QFN 封装中。PMP20481 展示了高效率负载点,具有出色的热性能,可用于高输出应用。
特性
- 8V 至 14V 输入,7V/5A 和 5V/5A 输出
- 7V 输出电压、300kHz 条件下的峰值效率为 96.1%
- 出色的热性能:7V/5A 和 5V/5A 自然对流条件下具有 25℃ 温升
- 总解决方案尺寸:0.625" x 1.075" (15.9mm x 27.3mm)
- 支持 PMBus 的裕量调节和定序
输出电压选项 | PMP20481.1 | PMP20481.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 7 | 5 |
Iout (Max) (A) | 5 | 5 |
Output Power (W) | 35 | 25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20481 Test Results | 2017年 12月 7日 |