PMP20550

配有两条隔离式电压轨的汽车类输入 SEPIC 电源参考设计

PMP20550

设计文件

概述

PMP20550 是一种简单的设计,使用 SEPIC 产生 3 个电源轨,其中 2 个与输入电源隔离。此设计完全使用汽车级 IC 和磁性元件。PMP20550 参考设计采用可选组件设计而成,允许用户根据需要调整输出电压精度。

特性
  • 7 至 16 VDC 输入,5V 输出 (0.5A)、隔离式 5V 输出 (0.2A)、隔离式 12V 输出 (0.1A)
  • 隔离式输出
  • 完全采用汽车级 IC 和磁性元件
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP20550.1 PMP20550.2 PMP20550.3
Vin (Min) (V) 7 7 7
Vin (Max) (V) 16 16 16
Vout (Nom) (V) 5 12 5
Iout (Max) (A) .2 .1 .2
Output Power (W) 1 1.2 1
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCW4A.PDF (2547 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPQ2.PDF (243 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPQ3.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPQ4.PDF (174 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPQ6.ZIP (40709 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD54.ZIP (1303 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPQ5.PDF (625 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799-Q1具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20550 Test Results (Rev. A) 2017年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频