PMP20694

高效 180W 交流/直流电源参考设计

PMP20694

设计文件

概述

PMP20694 是具有 85VAC-300VAC 输入和 36V/5A 输出的高效率交流/直流电源参考设计。此参考设计通过 UCC28051 实现过渡模式 PFC,从而展现高功率因数,并将输入电压提升至 450VDC。此参考设计采用具有 UCC25600 的 LLC 谐振转换器将 450V 降压至 36V 输出。此设计的峰值效率超过 92%。 

特性
  • 以 85VAC 至 300VAC、50/60Hz 输入实现 36V/5A 输出
  • 电路板尺寸:68mm x 180mm
  • 可提供测试报告
  • 转换器峰值效率为 92%
输出电压选项 PMP20694.1 PMP20694.2
Vin (Min) (V) 85 330
Vin (Max) (V) 300 460
Vout (Nom) (V) 450 36
Iout (Max) (A) .45 5
Output Power (W) 202.5 180
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type AC DC
Topology Boost- PFC Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE23.PDF (1483 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUS1.PDF (283 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUS2.PDF (46 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUS3.PDF (299 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUS5.ZIP (1380 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA9.ZIP (892 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUS4.PDF (1319 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM293工业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20694 Test Results 2017年 12月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频