PMP21002
高频 (750kHz) 48V 至 24V/0.7A 反激式转换器参考设计
PMP21002
概述
PMP21002 参考设计是一款高频率反激式转换器,具有 42-57Vdc 输入和隔离式 24V/0.7A 输出。LM5020 是一款电流模式 PWM 控制器,具有集成型启动稳压器。750kHz 开关频率允许器件在高于噪声敏感频率的频率下工作,并可实现小尺寸封装。该参考设计十分适合 PoE 或电信应用。
特性
- 750kHz 开关频率
- 1500VRMS 隔离
- 小尺寸(2.0 x 2.3 英寸)
- 良好的效率(0.7A 时为 86%)
输出电压选项 | PMP21002.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .7 |
Output Power (W) | 16.8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP21002 Test Results | 2017年 9月 28日 |