PMP21022

共模无扼流圈偏置电源参考设计

PMP21022

设计文件

概述

PMP21022 是一种低成本的偏置电源参考设计,通过 120VAC 输入提供 12V/850mA 输出。此设计使用具有初级侧调节反激式控制器的 UCC28722 恒定电流/恒定电压 PWM 来降低 BOM 成本。此设计无需应用任何共模扼流圈即可通过 B 类传导 EMI 测试。

特性
  • 120VAC 标称(102VAC 至 138VAC)50/60Hz 输入转换为 12V/0.85A 输出
  • 无需任何共模扼流圈即可通过 B 类传导 EMI 测试
  • 可提供测试报告
  • PSR 反激式控制器
输出电压选项 PMP21022.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .85
Output Power (W) 10.2
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE30.PDF (447 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRV15.PDF (110 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRV16.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV17.PDF (99 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV19.ZIP (493 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC8.ZIP (1227 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV18.PDF (281 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21022 Test Results 2017年 12月 20日
应用手册 Common-Mode-Chokeless Bias Supply Reference Design Example 2020年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频