PMP21055
0.8V-4.2V 输入、3.3V@100mA 输出的升压+降压转换器参考设计
PMP21055
概述
PMP21055 参考设计可将 0.8V 至 4.2V 输入转换成 3.3V/100mA 输出,其外形尺寸小到仅为 12mm x 8mm。该设计采用 2 层 1oz 电路板,是一款专为电池供电应用开发的低成本小型设计。
特性
- 0.8V-4.2Vdc 输入转换成 3.3V/100mA 输出
- 3Vin/100mA 负载下的能效 >85%
- 适用于低输入电压运行的升压/降压设计
- 包括热性能的完整测试报告和设计支持配套资料
- 1oz,2 层电路板,12mm x 8mm 解决方案尺寸
输出电压选项 | PMP21055.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | .8 |
Vin (Max) (V) | 4.2 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | .33 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP21055 Test Results | 2017年 11月 2日 |